{coopercrousehinds_eu/g_safety_main_current_switches/g_1_safety_switches_10_700_a/g_1_1_safety_switches_10_630_a/ghg_264_asmtab.prj},{NB=GHG2640021R0001},{IDNR=GHG2640021R0001},{VERS=2},{POL=6-pole},{PPATH=assemblies/ghg_264_asmtpl.prj},{NT=Ex-Sicherheitsschalter 80 A für Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C},{T2=PTB 00 ATEX 1091},{T3=IECEx BKI 07.0010},{T4=-20 °C bis 40 °C},{T5=bis max. 690 V},{T6=max. 80 A},{T7=Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 400 V / Ie 80 A / Ue 500 V / Ie 80 A / Ue 690 V / Ie 63 A},{T8=Standard},{T9=-},{T10=IP66},{T11=4 x M40 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung},{T12=2 x 25 mm²},{T13=Glasfaserverstärkter Polyester},{T14=9.4 kg},{T15=schwarz},{T16=6-polig , Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M50 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung, direkte Gehäusebohrung},{LOD=1}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.