{coopercrousehinds_eu/g_safety_main_current_switches/g_1_safety_switches_10_700_a/g_1_2_safety_switches_25_700_a/ghg_981_0048_630_asmtab.prj},{NB=GHG9810048R0287},{IDNR=GHG9810048R0287},{VERS=7},{POL=3-polig},{PPATH=assemblies/ghg_981_0048_40_asmtpl.prj},{NT=Ex-Sicherheitsschalter 630 A für Zone 22},{T1=<Ex> II 3 D Ex tc T80°C Dc},{T2=CCH 15 ATEX 1001},{T3=-},{T4=-55 °C bis +55 °C},{T5=bis max. 690 V},{T6=max. 630 A},{T7=Ue 415 V / Ie 630 A // Ue 500 V / Ie 630 A // Ue 690 V / Ie 630 A},{T8=Standard},{T9=-},{T10=IP66},{T11=4 x M80 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss},{T12=2 x 185 mm² - M12 x 40},{T13=Edelstahl, Elektro-poliert},{T14=-},{T15=Kunststoff = schwarz / Stahlblech = RAL 7032 / Edelstahl 316L = elektro-poliert},{LOD=1}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.