{coopercrousehinds_eu/h_controll_distribution_systems/ghg_64_iib_asmtab.prj},{NB=GHG6401905R0201},{IDNR=GHG6401905R0201},{LOD=1},{SIZE=320 x 320 x 284 mm},{PPATH=assemblies/fe_iib_asmtpl.prj},{NT=Druckfestes Gehäuse IIB},{T1=Ex II 2 G Ex d e IIB Gb / Ex II 2 D Ex tb IIC Db IP66},{T2=PTB 08 ATEX 1042U},{T3=-},{T4=-20 °C bis 40 °C},{T5=690 V},{T6=max. 1150 A},{T7=-},{T8=-},{T9=-},{T10=-},{T11=IP65 (IP66 als Option)},{T12=-},{T13=-},{T14=Aluminium Gusslegierung, pulverbeschichtet},{T15=21 kg},{T16=RAL 7032 / 7022},{TP=Gehäuse in 11 verschiedenen Baugrößen, Vielfältige Ex-d Vorsätze für Drucktaster, Leitungsschutzschalter, Hauptschalter etc. Ex-e Gehäuse für zwei Sammelschienensysteme (Ex-d bis 1150 A und standardmäßig Ex-e bis 630 A)},{VERS=5},{PRA=5}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.