{coopercrousehinds_eu/h_controll_distribution_systems/ghg_64_iib_asmtab.prj},{NB=GHG6401911R0201},{IDNR=GHG6401911R0201},{VERS=11},{PRA=11},{SIZE=650 x 650 x 442 mm},{PPATH=assemblies/fe_iib_asmtpl.prj},{NT=Druckfestes Gehäuse IIB},{T1=Ex II 2 G Ex d e IIB Gb / Ex II 2 D Ex tb IIC Db IP66},{T2=PTB 08 ATEX 1042U},{T3=-},{T4=-20 °C bis 40 °C},{T5=690 V},{T6=max. 1150 A},{T7=-},{T8=-},{T9=-},{T10=-},{T11=IP65 (IP66 als Option)},{T12=-},{T13=-},{T14=Aluminium Gusslegierung, pulverbeschichtet C-5M H nach DIN EN ISO 12944-2},{T15=105 kg},{T16=RAL 7032 / 7022},{LOD=1}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.