{coopercrousehinds_eu/h_controll_distribution_systems/ghg_64_iib_h2_cover_asmtab.prj},{NB=GHG6401904R0214(1)},{IDNR=GHG6401904R0214},{VERS=4},{PRA=15},{AUSALG= '1', 'Closed', '2', 'Open'},{SIZE=320 x 320 x 191 mm},{PPATH=assemblies/fe_iib_schanier_asmtpl.prj},{NT=Druckfestes Gehäuse IIB +H2 mit scharnierbarem Deckel},{T1=Ex II 2 G Ex d e IIB + H2 Gb / Ex II 2 D Ex tb IIC Db IP66},{T2=PTB 08 ATEX 1042U},{T3=-},{T4=-20 °C bis 40 °C},{T5=690 V},{T6=max. 1150 A},{T7=-},{T8=-},{T9=-},{T10=-},{T11=IP65 (IP66 als Option)},{T12=-},{T13=-},{T14=Aluminium Gusslegierung, pulverbeschichtet},{T15=18 kg},{T16=RAL 7032 / 7022},{LOD=1},{AUS=1}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.